Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 23
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 23
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 23
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 23
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 23, brida de 56 mm
  • Clase de protección: IP40
  • Par de retención: 2,00 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA