- Tamaño: NEMA 17, brida de 42 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de mantenimiento: 0,80 Nm
- Corriente nominal: 2,30 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST, encoder con conector JST
Cambiar idioma :
Pequeño pero potente
Este motor compacto y potente destaca por su elevado par y alta velocidad. Funciona con precisión, es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza para dispositivos de medición y en automatización industrial. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. La ventaja de esta conexión es que es más económica que un conector métrico. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. ya que el cable del controlador del motor se conecta directamente al encoder.
![]()
Mejora tecnológica:
Reducción de costes:
Testado en el laboratorio de igus®:
Ventaja ecológica: