igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamaño: NEMA 17, brida de 42 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de mantenimiento: 0,8 Nm
- Corriente nominal: 2,30 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA