- Tamaño: NEMA 17, brida de 42 mm
- Clase de protección: carcasa del motor IP65 (junta del eje IP52)
- Par de detención: 0,50 Nm
- Corriente nominal: 1,80 A
- Conexión del motor: Conector métrico M12
Cambiar idioma :
Pequeño pero potente
Este motor compacto ofrece un par excelente y un elevado régimen de giro. Funciona con precisión, es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza para dispositivos de medición y en automatización industrial. El motor se conecta mediante un conector métrico M12(17) situado en la parte trasera de la carcasa.La ventaja de esta estructura es que la carcasa del motor alcanza un grado de protección IP65. El encoder, integrado en la carcasa, también está equipado con un conector métrico M12(17). Los dos conectores se encuentran uno al lado del otro en la parte trasera del motor.