- Tamaño: NEMA 17, brida de 42 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de detención: 0,50 Nm
- Corriente nominal: 1,80 A
- Conexiones del motor: Cable trenzado con conector JST, freno con cable trenzado
- Tensión de frenado: 24 V
- Freno integrado para cargas verticales
Cambiar idioma :