Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y eje cilíndrico doble, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y eje cilíndrico doble, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y eje cilíndrico doble, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y eje cilíndrico doble, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y eje cilíndrico doble, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y eje cilíndrico doble, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 17, brida de 42 mm
  • Clase de protección: IP40
  • Par de retención: 0,5 Nm
  • Corriente nominal: 1,80 A
  • Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
  • Diseño: doble eje
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB