Motor paso a paso drylin® E, con cable trenzado, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor paso a paso drylin® E, con cable trenzado, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, con cable trenzado, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, con cable trenzado, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, con cable trenzado, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, con cable trenzado, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño de instalación: NEMA17/Tamaño de instalación de la brida: 42 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje: IP52), motor con cables trenzados: IP40
  • Par de detención: 0,5 Nm
  • Corriente nominal: 1,80A
  • Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA