Motor paso a paso drylin® E, filamento con conector JST, modelo corto, NEMA 17

Estándar
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor paso a paso drylin® E, filamento con conector JST, modelo corto, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, filamento con conector JST, modelo corto, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, filamento con conector JST, modelo corto, NEMA 17
Motor paso a paso drylin® E, filamento con conector JST, modelo corto, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 17, brida de 42 mm
  • Clase de protección: IP40
  • Par de retención: 0,20 Nm
  • Corriente nominal: 1,40 A
  • Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO