- Tamaño: NEMA 14 / brida de 35 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 0,18 Nm
- Corriente nominal: 1,20 A
- Conexiones del motor: Cable trenzado con conector JST, freno con cable trenzado
- Tensión de frenado: 24 V
- Freno integrado para cargas verticales
Cambiar idioma :