Estándar
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamaño: NEMA 14 / brida de 35 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 0,10 Nm
- Corriente nominal: 1,20 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO