Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y doble eje cilíndrico, NEMA 11

Nuevo
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y doble eje cilíndrico, NEMA 11
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y doble eje cilíndrico, NEMA 11
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y doble eje cilíndrico, NEMA 11
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados con conector JST y doble eje cilíndrico, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 11 / brida de 28 mm
  • Clase de protección: IP40
  • Par de retención: 0,12 Nm
  • Corriente nominal: 0,6 A
  • Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
  • Diseño: doble eje
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB