- Tamaño: NEMA 11 / brida de 28 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 0,12 Nm
- Corriente nominal: 1,4 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST
Cambiar idioma :
Ligero y muy potente
Este motor ofrece un tamaño muy compacto y un par constante a velocidades elevadas. Equipado con un husillo con el paso adecuado, permite el movimiento de cargas pesadas. Entre otras aplicaciones, se utiliza en tecnología médica, automatización de laboratorios y automatización industrial. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. La ventaja de esta conexión es que es más económica que un conector métrico. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. El cable del sistema de control del motor se conecta directamente al encoder.