Motor especial drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor especial drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23
Motor especial drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23
Motor especial drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23
Motor especial drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23
Motor especial drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 23, brida de 56 mm
  • Clase de protección IP65
  • Par de retención: 1,70 Nm
  • Corriente nominal: 3,00 A
  • Conexión del motor: Conector métrico M12
  • La junta del eje impide la entrada de agua
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL