readycable® cable de ventilador compatible con Lenze EYL002VxxxxA00J02, cable de acoplamiento TPE 5 x d, ignífugo

MAT9961106 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistente a los bioaceites
  • Resistente a los refrigerantes
  • Flexibles a bajas temperaturas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT9961106
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos