igus-icon-lupe
- Para aplicaciones extremadamente exigentes
- Revestimiento exterior de TPE
- Resistente a refrigerantes
- Flexible con bajas temperaturas
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Retardante de llama
- Sin siliconas
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
- CFRIP®
- Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9961102
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.