readycable® cable resolver compatible con Baumüller 240522 (50 m), cable base SRSSRM50 & SKSSKM36, PUR 10 x d

MAT9940214 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Apantallamiento global
  • Resistente a cortes
  • Libre de PVC
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9940214
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos