readycable® power cable suitable for Siemens 6FX3_02-5CL12, basic cable, PUR 10xd

MAT98615138 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT98615138 product image
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Resistente a cortes
  • Retardante de llama
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Sin PVC ni halógenos
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT98615138

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos