readycable® cable de ventilador compatible con Lenze EYL002VxxxxA00J02, cable de acoplamiento PUR 7,5 x d

MAT9861110 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9861110 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9861110