Cable de potencia readycable® compatible con el estándar de Siemens 6FX_002-8QN04, cable base, PUR 10 x d

MAT98515147 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a cortes
  • Apantallamiento global
  • Libre de PVC
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT98515147
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos