Cable de señal readycable® conforme con el estándar de Siemens 6FX8002-2DC42, cable de acoplamiento, PUR 10 x d

MAT9841569 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 6. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible version made of tinned copper wires. 7. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9841569 product image
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 6. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible version made of tinned copper wires. 7. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Apantallamiento global
  • Resistente a cortes
  • Libre de PVC
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9841569
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos