readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-62 M23, basic cable, PUR 7.5xd

MAT9823911 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9823911 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallamiento global
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9823911

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos