igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
- Revestimiento exterior: PUR
- Apantallamiento
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Resistente a las muescas
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Retardante de llama
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Libre de PVC
- Resistente a los rayos UV
- Clase chainflex®: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9822212
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.