readycable® cable de potencia compatible con Mitsubishi Electric MR-BKS1CBL-xxx-A2-H, cable base PUR 6,8 x d

MAT9812004 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9812004