Cable de potencia readycable® compatible con el estándar de Siemens 6FX_002-5BL03, cable base, PUR 6,8 x d

MAT9811501 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallamiento global
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9811501