Cable de encoder readycable® conforme con el estándar de Rexroth RG2-510AAB-NN-xxx,x, cable de conexión con conector intermedio PVC 10 x d

MAT9741302 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Revestimiento exterior en PVC
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 50363-4-1)
  • Sin siliconas
  • Retardante de llama
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9741302
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos