readycable® cable de control compatible con Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, cable base iguPUR 12,5 x d

MAT9512114 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9512114 product image
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
  • Para aplicaciones sometidas a la flexión
  • Revestimiento exterior de iguPUR
  • Apantallamiento global
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9512114
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos