readycable® cable resolver compatible con Beckhoff ZK4000-2210-xxxx, cable base PUR 10 x d

MAT9384003 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallamiento global
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9384003
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.