Cable codificador readycable® pulso compatible con el estándar de Baumüller 380358 (35 m), cable base ECN1313EQN1325, PVC 10 x d

MAT9290041 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Revestimiento exterior en PVC
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 50363-4-1)
  • Sin siliconas
  • Retardante de llama
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9290041
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos