readycable® cable de alimentación compatible con Fanuc LX660-8077-T300, cable base PUR 10 x d

MAT9200300 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Resistente a cortes
  • Retardante de llama
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Sin PVC ni halógenos
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9200300
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.