Conector carcasa Han 24B (pin) a conector carcasa (contacto) Han 24B, palanca de bloqueo individual en ambos lados, angulado, iguPUR

MAT90489451 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones sometidas a la flexión
  • Revestimiento exterior de iguPUR
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT90489451
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos