Conector carcasa Han 16B (pin) a conector carcasa (contacto) Han 16B, palanca de bloqueo individual en ambos lados, angulado, iguPUR

MAT90489419 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones sometidas a la flexión
  • Revestimiento exterior de iguPUR
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT90489419