Conector carcasa Han 6B (pin) a conector carcasa (contacto) Han 6B, palanca de bloqueo individual en ambos lados, angulado, TPE, ignífugo

MAT90489374 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones extremadamente exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Resistente a refrigerantes
  • Flexible con bajas temperaturas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia a aceites (conforme a DIN EN 60811-404) y bioaceites (conforme a VDMA 24568 con testaje DEA en contacto con Plantocut 8 S-MB)
  • CFRIP®
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT90489374
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos