Conector carcasa Han 6B (pin) a conector carcasa (contacto) Han 6B, palanca de bloqueo individual en ambos lados, recto, PUR 10 x d

Modelo descatalogado
MAT90489367 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT90489367
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.