Connection cable suitable for Keyence iOP-87353 PUR, 7.50xd

Nuevo
MAT904194298 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT904194298