igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Par nominal: 0,1 Nm a 1,8 Nm
- Voltaje: 12 V DC y 24 V DC
- Velocidad: hasta 440 r. p. m.
- Conexión del motor: conector de perfil plano
- Grado de protección: IP30
- Opción de accionamiento directo con batería
Precio sin sistema de transmisión
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1