- Potencia nominal: 960 W
- Voltaje de entrada: 180 - 264 V AC
- Voltaje de salida: 48 V
- Corriente de salida: 20 A
- Instalación: Carril DIN TS-35
- Funciones de protección: Sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento
Cambiar idioma :
Las fuentes de alimentación conmutadas drylin® E para automatización son adecuadas para todos los sistemas de control de motores dryve. Suministran corrientes de salida para hacer funcionar toda la serie de motores igus®. El voltaje de salida de 24 V se utiliza normalmente para alimentar motores paso a paso y DC, y opcionalmente motores EC/BLDC. Por supuesto, también se puede suministrar la máquina de automatización completa, incluido el sistema de control principal, como el PLC (controlador lógico programable) o el IPC (PC industrial). Las fuentes de alimentación de 48 V para carril DIN se recomiendan para velocidades más altas con motores paso a paso o EC/BLDC. Las fuentes de alimentación se instalan en un raíl DIN (TS-35) en el armario eléctrico. Se han integrado funciones de protección como sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura para garantizar un funcionamiento seguro.