Cable híbrido chainflex® PUR para el 7.º eje en robots CFSPECIAL.792

CFSPECIAL.792.012 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PUR 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades (mezcla TPE) 4. Conductor de alta calidad con mezcla de TPE 5. Filamentos trenzados de cobre sin estañar
igus-icon-lupe
play iconCFSPECIAL.792.012 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFSPECIAL.792.012 product image
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PUR 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades (mezcla TPE) 4. Conductor de alta calidad con mezcla de TPE 5. Filamentos trenzados de cobre sin estañar
CFSPECIAL.792.012 video
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Retardante de llama
  • Sin PVC ni halógenos
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
igus-icon-lieferzeit-dotCFSPECIAL.792.012
(18G2,5)C

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos