igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para aplicaciones muy exigentes en e-skin® flat
- Con película de PTFE
- Apantallado
- Altamente resistente a la abrasión
- Libre de PVC
igus-icon-lieferzeit-dotCFCLEAN8.045
(4x(2x0,14))C
Ethernet/CAT5
igus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.
Configurador de e-skin® flat
Configurador de perfiles planos e-skin para aplicaciones de sala blanca
igus-icon-arrow-rightIr a la herramienta