igusigus-icon-cart(0)

chainflex® cable de control CF99

Modelo descatalogado
CF99.01.02 product image
igus-icon-lupe
CF99.01.02 product image
igus-icon-lupe
play iconCF99.01.02 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF99.01.02 product image
CF99.01.02 product image
CF99.01.02 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones con las exigencias más duras y radios especialmente pequeños de hasta 4 x d
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Flexibles a bajas temperaturas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 7.5.4.2
Referencia
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

Disponible en chainflex® CASE
Disponible en chainflex® CASE
¿Tiene dudas?

Otras soluciones

Nuevo
chainflex® control cable CF99.PLUS

chainflex® control cable CF99.PLUS

CF99.PLUS.03.08

For heaviest duty applications and very small radii down to 3 x d, TPE outer jacket, PVC and halogen-free

EUR 48,60/m
igus-icon-lieferzeit-dot
listo para enviar en 48-72 horas desde Alemania

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Compre en igus®