Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Para cojinetes metálicos, baja absorción de humedad, tamaño E
Detectable, rosca a derechas, tamaño K, carcasa B
Detectable, rosca a izquierdas, tamaño K, carcasa B
Detectable, rosca a derechas, tamaño E, carcasa B
Low cost, tamaño E
Separable, baja absorción de humedad, tamaño K
Para aplicaciones bajo el agua, tamaño E - versión slim
Sin holgura, low cost, baja absorción de humedad, tamaño E
Para alojamientos metálicos, conforme a la FDA, tamaño E
Material estándar, tamaño E - versión estrecha
Low cost, rosca a izquierdas, con perno esférico de plástico
Low cost, rosca a derechas, con perno esférico de metal
Fácil de montar y desmontar, rosca a derechas, con perno de polímero
Rosca a izquierdas, casquillo esférico, perno esférico de plástico
Low cost, rosca a izquierdas, con perno esférico de plástico
Rosca a derechas
Detectable, rosca a derechas
Detectable
Rosca a izquierdas
Rosca a izquierdas
Detectable, rosca a derechas
Rosca a izquierdas
Compensación de errores de alineación, dos agujeros de montaje, tamaño K
Montaje fácil, dos agujeros de montaje, tamaño E
Montaje rápido, separable, dos agujeros de montaje, tamaño E
Accesorio para cojinetes de pedestal de tamaño E
Alta rigidez, carcasa separable, cuatro agujeros de montaje, tamaño E
Para temperaturas de hasta 200 ºC, montaje fácil, 2 agujeros de montaje, tamaño E
Para temperaturas de hasta 200 °C y cargas radiales, cuatro agujeros de montaje, tamaño E
Ahorra espacio, tamaño E
Para cargas axiales y radiales elevadas, tamaño E
Diseño clásico, montaje fácil, tamaño K
Compensación de errores de alineación
Montaje fácil, dos agujeros de montaje, tamaño E
Para altas cargas radiales, cuatro agujeros de montaje, tamaño E
Económico, montaje fácil, tamaño K
Compensación de tolerancias, Tamaño E
Compensación de tolerancias, Tamaño E
Plástico robusto, Tamaño E
Fácil de montar y desmontar, con perno hecho de acero galvanizado
Alineación individual del cojinete
Alineación individual del cojinete
Alineación individual del cojinete
Rosca a derechas
Para espacios de instalación extremadamente pequeños, tamaño K
Rosca a derechas
Se monta y desmonta con facilidad
Articulación para movimientos giratorios y oscilantes
Perno hecho de plástico optimizado
Baja absorción de humedad, tamaño E
Fuerzas de sujeción elevadas una vez ensamblada
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h