My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Material en barra iglidur® J2

  • Robusto y con buenas propiedades mecánicas
  • Económico
  • Buena resistencia al entorno
  • Libre de lubricación y mantenimiento

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Material en barra iglidur® J2
 
Los materiales en barra iglidur® no requieren lubricación y permiten diseñar todo tipo de elementos deslizantes y cojinetes libres de mantenimiento. Al contar con una gran variedad de materiales, la gama de materiales iglidur® para cojinetes permite encontrar el material óptimo que cuente con los mejores coeficientes de desgaste y de fricción en función de la aplicación.
Aparte del mecanizado a medida del material en barra, también producimos cojinetes, elementos de deslizamiento y bloques deslizantes en todas las formas y tamaños. También suministramos prototipos pro envío urgente en cuestión de días de acuerdo a un plazo establecido.
 
Áreas de aplicación típicas
  • Tecnología médica
  • Construcción de maquinaria especial
  • Mantenimiento
  • Construcción de plantas
  • Encontrará más aplicaciones aquí Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando no se encuentra el cojinete con el tamaño adecuado en el catálogo de productos iglidur®
  • Si se requiere una barra en plástico con unos coeficientes de fricción y desgaste excelentes
  • Cuando se necesitan cantidades reducidas de cojinetes iglidur® con tamaños especiales
  • Si se requiere una gran resistencia a la compresión
  • Si se precisa una gran flexibilidad
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando el cojinete iglidur® adecuado se encuentra en el catálogo de cojinetes estándar
  • Si se requieren grandes cantidades de cojinetes iglidur® con tamaños especiales
  • Cuando no se precisa un material en barra compuesto por plásticos técnicos, ya que cualquier material en barra sin propiedades tribológicas es suficiente para la aplicación
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Certificados y estándares
Conforme a RoHS<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h