My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

iglidur® A290, rodamiento de casquillo, mm

  • Robusto y con una alta resistencia a la abrasión
  • Cuando se requiere un cojinete con un nivel de ruido bajo
Descripción de producto
iglidur® A290 | Robusto y muy resistente a la abrasión
 
  • Resistente a la abrasión
  • Funcionamiento silencioso
  • Sin lubricantes ni mantenimiento
  • Disponible directamente desde almacén en la gama estándar
Los cojinetes iglidur® A290 han sido desarrollados para ofrecer una buena resistencia al desgaste y un funcionamiento silencioso. Comparados con los cojinetes hechos de iglidur® A200, presentan unas propiedades tribológicas y mecánicas significativamente mejores.
 
Áreas aplicación típicas
 
Industria alimentaria
 
Aquí encontrará más aplicaciones:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para velocidades bajas
  • Funcionamiento silencioso
  • Para garantizar un funcionamiento seguro
  • Excelentes propiedades mecánicas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
 
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los rodamientos iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. En cuanto al tipo de material, este depende fundamentalmente de la absorción de humedad y la dilatación térmica. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla general para el grosor de un cojinete es la siguiente: cuanto más gruesa es la pared, mayor tolerancia necesita.
Métodos de testaje
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El cojinete adopta el diámetro interior indicado únicamente después de fijarse en el alojamiento de la tolerancia adecuada. Antes de ensamblarse, su tamaño puede ser de hasta un 2% más. Esto garantiza una fijación segura del cojinete y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
Certificados y estándares
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h