My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Cojinete axial esférico, SAM, igubal®

  • Para compensar cargas en los extremos

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
Cojinetes axiales esféricos igubal®
 
Los cojinetes axiales esféricos igubal® se instalan con facilidad y son capaces de compensar automáticamente los errores de ajuste y resistir altas presiones en los extremos. El alojamiento está hecho del compuesto igumid G, material que se caracteriza por ser termoplástico, rígido, y resistente a los impactos.
En cuanto a la articulación, se trata de un componente hecho de iglidur® W300 como material estándar. Al combinar estos dos materiales se obtienen unos coeficientes de fricción y una resistencia al desgaste excelentes con movimientos relativos.
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Buenos coeficientes de fricción y resistencia al desgaste
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se desea reducir el peso de la aplicación
  • Si se necesita un componente resistente a la corrosión
  • Cuando se precisa un cojinete con unos buenos coeficientes de fricción
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Con cargas altas
  • Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 80 °C
  • Si se requieren altas velocidades de rotación
  • Si las velocidades de deslizamiento deben superar los 0,5 m/s
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Cargas
 
Los cojinetes axiales esféricos igubal® tienen una gran capacidad de carga en aplicaciones con unas condiciones ambientales estándar. Sin embargo, antes de utilizarlos en entornos con altas temperaturas y cargas, deben testarse en una prueba que simule las características de la aplicación.
Montaje
 
El alojamiento del cojinete se instala de tal forma que queda fijado de forma segura. La articulación se encaja en el alojamiento de forma holgada y se sujeta mediante el eje.
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h