My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Cojinete de clip, compensación de tolerancias, EGFM-T J, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Montaje fácil
  • Máxima compensación de tolerancias: ±0,2 mm
Descripción de producto
Cojinetes esféricos igubal®
 
El uso de cojinetes esféricos normalmente se asocia al uso de materiales pesados, una instalación difícil y costes elevados. Además, la mayoría de veces es necesario realizar tareas de mantenimiento a largo plazo, y solo aquellos cojinetes que cuentan con un diseño especial son resistentes a la corrosión. A menudo, los cojinetes de agujas o de fricción experimentan fallos de forma prematura debido a altas cargas en los extremos o a la necesidad de reajustarse, escariarse o readecuarse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes esféricos igubal® ponen fin a todos estos inconvenientes y ofrecen infinidad de posibilidades de diseño al ser económicos, ligeros, robustos y fáciles de manipular.
 
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico reforzado con fibras largas muy resistente a los impactos. Puede soportar temperaturas de -30 °C a 80 °C de uso prolongado.
 
En los cojinetes esféricos estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, material que se caracteriza por tener unos coeficientes de fricción extremadamente reducidos y prácticamente no presentar el efecto «stick-slip». Esto es especialmente importante para aplicaciones con cargas bajas y movimientos muy lentos.
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Instalación fácil

Áreas de aplicación más comunes
  • Industria alimentaria
  • Tecnología ferrioviaria
  • Industria automotriz
  • Construcción de fábricas
     
    Encontrará muchas áreas de aplicación aquí Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para cargas axiales y radiales elevadas
  • Cuando se requiere una instalación sencilla
  • En caso de un espacio de instalación reducido
  • Cuando se necesita una alta resistencia química
  • Si se requiere una opción económica
  • Cuando se necesitan cojinetes resistentes a la suciedad
  • Para compensar errores de alineación
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Si las temperaturas sobrepasan los 80 °C
  • Cuando se requieren diámetros de más de 30 mm
  • Si se requieren velocidades de rotación superiores a los 0,5 m/s
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado

 
Tolerancias
Los cojinetes esféricos igubal® están libres de mantenimiento y cuentan con un diámetro interior de tolerancia E10. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. La holgura del cojinete permite que este pueda expandirse al exponerse a altas temperaturas. Verificar el diámetro interno
 
 
Montaje
Los cojinetes esféricos igubal® se acoplan a presión en un agujero con una tolerancia recomendada de H7 y quedan asegurados de manera axial. No es necesario alinear el cojinete de forma exacta, ya que los cojinetes esféricos compensan automáticamente los errores de alineación.
 
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.