My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, resistentes a altas temperaturas, EFOM-HIT, igubal®, bola esférica de iglidur® X

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: iguton G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® X 
  • Apto para temperaturas de hasta 200 °C
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Apto para aplicaciones bajo el agua
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
Descripción de producto
Cojinetes con brida igubal®
 
Los cojinetes con brida igubal® se han desarrollado para soportar ejes y se fijan en el centro o en los extremos de estos.
 
Carcasa hecha de iguton G, un material muy resistente a las sustancias químicas e idóneo para aplicaciones con altas temperaturas. Para temperaturas de -40 °C a 200 °C
 
En este caso, la bola esférica está hecha de iglidur® X, un material que se caracteriza por ser muy resistente a altas temperaturas, a la compresión y a las sustancias químicas. Como consecuencia, iglidur® X se ha diseñado para soportar velocidades más altas que otros materiales iglidur®.
  • Apto para temperaturas de hasta 200 °C
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Apto para aplicaciones bajo el agua

Áreas de aplicación típicas
  • Construcción de plantas
  • Automatización
  • Maquinaria agrícola
  • Ingeniería mecánica
  • Industria alimentaria
     
    Encontrará muchas más áreas de aplicación en Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se requiere un componente resistente a las sustancias químicas
  • Si se necesita una solución económica
  • Si necesita un cojinete resistente a la suciedad
  • Si se busca un componente que compense los errores de alineación
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 200 °C
  • Si se requiere un componente con un anillo de ajuste integrado
  • Si se requieren diámetros más grandes de 12 mm
  • Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Áreas de aplicación
 
Al estar diseñados para ofrecer un funcionamiento en seco libre de mantenimiento, los cojinetes de pedestal igubal® son especialmente idóneos para aplicaciones en las que es difícil tener acceso a los cojinetes, como en entornos húmedos, mojados o con unos requisitos de higiene especiales. Por este motivo, los cojinetes con valona igubal® se utilizan, por ejemplo, en controles de lavado con cepillo, en sistemas de protección solar para fachadas, en tecnologías para el manejo de materiales y en equipamiento de repostería.
Montaje
 
Los coijinetes con valona igubal® de 2 agujeros cuentan con unos agujeros de forma alargada que facilitan futuros reajustes. No es necesario alinear la carcasa del cojinete de forma precisa, ya que los cojinetes con valona compensan automáticamente los errores de alineación. Pueden utilizarse anillos de ajuste para fijar el eje.
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h