Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Cojinete de pedestal, KSTI, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación y cargas en los extremos
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
  • Peso muy ligero
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
Descripción de producto
Cojinetes de pedestal igubal®
 
Los cojinetes de pedestal igubal® son unidades de rodamientos fáciles de instalar capaces de compensar los errores de ajuste y prevenir altas presiones de los extremos.
 
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico reforzado con fibras largas muy resistente a los impactos. Puede soportar temperaturas de -30 ºC a 80 ºC de uso prolongado.
 
En los cojinetes de pedestal estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, un material que se caracteriza por unos coeficientes de fricción extremadamente reducidos con un funcionamiento en seco y que apenas presenta el efecto «stick-slip». Esto es especialmente importante para cargas bajas y movimientos muy lentos.
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación y cargas en los extremos
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
  • Muy ligero

Áreas de aplicación típicas
  • Construcción de plantas
  • Automatización
  • Ingeniería mecánica
  • Industria alimentaria
  • Maquinaria agrícola
     
    Encontrará muchas más áreas de aplicación en Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se requiere un componente resistente a las sustancias químicas
  • Si se necesita una solución económica
  • Si necesita un cojinete resistente a la suciedad
  • Si se busca un componente que compense los errores de alineación
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 80 °C
  • Si se necesita un componente con un anillo de ajuste integrado
  • Si se requieren diámetros más grandes de 50 mm
  • Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Áreas de aplicación
 
Al estar diseñados para ofrecer un funcionamiento en seco libre de mantenimiento, los cojinetes de pedestal igubal® son especialmente idóneos para aplicaciones en las que es difícil tener acceso a los cojinetes, como en entornos húmedos, mojados o con unos requisitos de higiene especiales. Por este motivo, los cojinetes de pedestal igubal® se utilizan, por ejemplo, en controles de lavado con cepillo, sistemas de protección solar para fachadas, tecnologías para el manejo de materiales y equipamiento de repostería.
Montaje
 
Los cojinetes de pedestal igubal® están diseñados para fijarse con dos tornillos. No es necesario alinear el cojinete de forma exacta, ya que los cojinetes esféricos compensan automáticamente los errores de alineación. Pueden utilizarse anillos de ajuste para fijar el eje.
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.