iglidur® M250, carcasa separable, MYM, mm

Instalación fácil

iglidur® M250, carcasa separable, MYM, mm
iglidur® M250, carcasa separable, MYM, mm drawing
1 de 2
iglidur® M250, carcasa separable, MYM, mm
iglidur® M250, carcasa separable, MYM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: MYM-04-04
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Cojinetes con ranura
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Holgura de rodamiento bajo, muy preciso, fácil de montar mediante ranura incorporada, material: iglidur® M250, libre de mantenimiento y duración de vida previsible
Rodamiento de 2 clips, fácil de instalar, hecho de nuestro probado y aprobado material iglidur® M250. La ranura compensa las tolerancias, permite poca holgura al rodamiento y asegura el montaje fácil.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?