Cojinete con brida de dos agujeros iglidur® X, mm

El especialista químico y de temperaturas, de hasta 150 MPa estáticos

Cojinete con brida de dos agujeros iglidur® X, mm
Cojinete con brida de dos agujeros iglidur® X, mm drawing
1 de 2
Cojinete con brida de dos agujeros iglidur® X, mm
Cojinete con brida de dos agujeros iglidur® X, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XFL-14
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Cojinetes con brida
  • Dimensiones:
    • d1 14 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas de -100  °C a 250  °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión
Cojinete con brida y dos agujeros iglidur® libre de mantenimiento
 
El diseño de este cojinete hecho de plástico de alto rendimiento permite su uso en aplicaciones en las que no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero del alojamiento. Este cojinete cuenta con un diseño que le permite soportar altas cargas a pesar de que el alojamiento debe cumplir con unos requisitos de precisión mínimos.
 
iglidur® X se caracteriza por ser muy resistente a altas temperaturas, a la compresión y a las sustancias químicas. Su diseño le permite soportar velocidades más altas que otros cojinetes iglidur®.
  • Alta resistencia al desgaste
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Ligero
  • Libre de lubricación
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se necesita un cojinete con brida fijado con tornillos
  • En los casos en los que utilizar un cojinete de clip para el paso de ejes a través de chapas no resulta suficiente
  • En aplicaciones con unas tolerancias de absorción extremas
  • Cuando la fijación de un cojinete a presión no sea la suficiente para asegurar el cojinete de forma axial
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Si se requiere una alineación angular adicional
  • Cuando no se pueden fijar tornillos
  • En aplicaciones que necesitan guías de grandes longitudes
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado

Montaje
 
Existen varios métodos de fijación en función de la carga. Para cargas radiales reducidas, los rodamientos con brida iglidur® pueden fijarse a la superficie simplemente con dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero se permiten mayores tolerancias, ya que simplemente actúa como soporte adicional. Con tal de soportar mayores cargas radiales, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en un agujero de tolerancia H. Los tornillos garantizan que el cojinete quede bien sujeto. Para instalar los rodamientos con brida iglidur® libres de mantenimiento no se necesitan herramientas especiales. Además, incluso resulta fácil alinear varios rodamientos en un eje.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?