iglidur® A180, cojinete con brida, dos agujeros, mm

Polivalente y FDA conforme

iglidur® A180, cojinete con brida, dos agujeros, mm
iglidur® A180, cojinete con brida, dos agujeros, mm drawing
1 de 2
iglidur® A180, cojinete con brida, dos agujeros, mm
iglidur® A180, cojinete con brida, dos agujeros, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A180FL-10
  • Material: iglidur® A180
  • Forma: Cojinetes con brida
  • Dimensiones:
    • d1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto repetido con alimentos
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Para entornos mojados
Cojinete con brida y dos agujeros iglidur® libre de mantenimiento
 
El diseño de este cojinete hecho de plástico de alto rendimiento permite su uso en aplicaciones en las que no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero del alojamiento. Además, puede soportar cargas altas aunque haya unos requisitos mínimos sobre la precisión de la carcasa.
 
Los cojinetes con brida y de dos agujeros hechos de iglidur® A180 son aptos para aplicaciones en contacto directo con alimentos. Por tanto, son idóneos para maquinaria de la industria alimentaria y del packaging, fabricación de equipos médicos, pequeños equipos de uso doméstico, etc. El material iglidur® A180 también se caracteriza por una absorción de humedad muy baja, lo que permite su uso en aplicaciones en las que se apliquen tareas de limpieza en húmedo o que estén en contacto con ambientes húmedos de forma frecuente.
  • Muy resistente al desgaste
  • Ligero
  • Libre de lubricación
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete con fijación mediante tornillos
  • En los casos en los que utilizar un cojinete de clip para el paso de ejes a través de chapas no es suficiente
  • En aplicaciones con unas tolerancias de absorción extremas
  • Cuando la fijación de un cojinete a presión no es suficiente para asegurar el cojinete de forma axial
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Si se requiere una alineación angular adicional
  • Cuando no se pueden fijar tornillos
  • En aplicaciones que necesitan guías de grandes longitudes
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado

Montaje
 
Existen varios métodos de fijación en función de la carga. Para cargas radiales reducidas, basta con fijar el cojinete con brida iglidur® de dos agujeros mediante dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero se permiten mayores tolerancias, ya que simplemente actúa como soporte adicional. Con tal de soportar mayores cargas radiales, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en un agujero de tolerancia H. Los tornillos garantizan que el cojinete quede bien sujeto. Para instalar los rodamientos con brida iglidur® libres de mantenimiento no se necesitan herramientas especiales. Además, incluso resulta fácil alinear varios rodamientos en un eje.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h