- Dirección de la rosca: a derechas/izquierdas
- Material de la carcasa: igumid® G
- Tamaño: Serie K conforme a DIN ISO 12240
 :
Cabezas de rótula igubal® con rosca macho
Las cabezas de rótula igubal® son resistentes a la corrosión y pueden utilizarse sin problemas incluso en las condiciones más duras. En entornos húmedos o mojados, son resistentes a ácidos débiles y soluciones alcalinas. También destacan por su insensibilidad a la suciedad y al polvo.
La carcasa está fabricada con igumid® G, un polímero extremadamente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas, capaz de soportar temperaturas de -40 °C a +90 °C en uso prolongado.
En las cabezas de rótula estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, un material que se caracteriza por un bajo coeficiente de fricción sin lubricación y una tendencia mínima al efecto stick-slip o deslizamiento irregular. Esto último es especialmente importante para aplicaciones con cargas bajas y movimientos muy lentos.
Aplicaciones típicas